Repères pour blocs de jonction - ZB 5,LGS : 82 - 100 - 0800035:0082

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec numérotation paire continue : 82 ... 100, blanc, largeur: 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800035:0082
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918492700
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900