Bloc de jonction à tige filetée - OTTA 6-P/P YE - 0790621

Bloc de jonction à tige filetée, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, largeur: 11 mm, coloris: jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0790621
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356649834
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer