Blocs de jonction simple - OTTA 25-M6 - 0790491

Bloc de jonction universel avec raccordement par tige filetée, vis à fente, Section : 1 - 25 mm², Largeur : 18 mm, Coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0790491
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 535 (C-1-2017)
GTIN 4017918005603
Poids par pièce (hors emballage) 0,054 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire