Bloc de jonction à fonction - OTTA 6-T - 0790446

Bloc de jonction à fonction, avec sectionneur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 36 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 69 mm, largeur: 11 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0790446
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 566 (C-1-2019)
GTIN 4017918005559
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer