Flasque d'extrémité - D-OTTA 6 - 0790417

Flasque d'extrémité, longueur: 43,5 mm, largeur: 1,5 mm, hauteur: 40,8 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0790417
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 534 (C-1-2017)
GTIN 4017918005528
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099