Bloc de jonction à tige filetée - OTTA 6-P/P - 0790404

La figure montre la version OTTA 6

Bloc de jonction à tige filetée, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, largeur: 11 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0790404
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 534 (C-1-2017)
GTIN 4017918005511
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire