Bloc de jonction de traversée - DFK-2.8/FSI(2-2.8-0.8) - 0750017

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 0, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0750017
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 289 (CL-2002)
GTIN 4017918005436
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine BG (Bulgarie)