Blocs de jonction simple - UK 3 N OG - 0719113

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0719113
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918591472
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire