Blocs de jonction simple - UK 2,5 N RD - 0719074

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pied universel utilisable sur les profilés NS 35... et NS 32...
  • La série de bornes à vis universelles UK dispose de caractéristiques typiques déterminantes pour les applications pratiques.
  • Répartition du potentiel au moyen de barrettes de jonction au centre des bloc de jonction ou de peignes de liaison au niveau du raccordement du conducteur
Logo

Données commerciales

Code de commande 0719074
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918599416
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire