Bloc de jonction de traversée - HDFK 95 BU - 0717584

La figure montre la version HDFK 95

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717584
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918955472
Numéro du tarif douanier 85369010