Bloc de jonction de traversée - HDFKV 25/Z - 0714082

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 125 A, section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0714082
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 632 (CC-2009)
GTIN 4046356180306
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire