Connecteur de puissance - HV-M 6-HR - 0713038

La figure illustre un article similaire

Connecteur de puissance, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, largeur: 18,4 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0713038
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 256 (CL-2007)
GTIN 4017918980825
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine NL (Pays-Bas)