Disjoncteur de protection d'appareils thermique - TCP 4A - 0712259

Disjoncteur thermique, enfichable dans un bloc de jonction porte-fusibles à visser UK 6-FSI/C et bloc de jonction porte-fusibles à ressort ST 4-FSI/C

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Une variante à raccordement vissé ou à ressort est utilisée comme module de base.
  • Le disjoncteur thermique à réenclenchement existe pour dix valeurs de courant nominal, finement graduées de 0,1 à 10 A
  • Petite structure compacte
  • La fonction de couplage intégrée permet son réenclenchement immédiat et garantit ainsi la disponibilité de l'installation.

Données commerciales

Code de commande 0712259
Unité de conditionnement 20 pcs
Page catalogue Page 335 (C-4-2017)
GTIN 4017918848385
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire