Bloc de jonction-fusibles - UKK 5-HESILED 24 (6.3X32) - 0711632

La figure illustre la version de l'article

Bloc de jonction-fusibles, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, intensité nominale: 32 A, tension nominale: 400 V, largeur: 8,2 mm, type de fusible: G / 6,3 x 32, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de montage: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Variantes avec voyant lumineux
  • Bloc de jonction-fusibles compact à deux niveaux

Données commerciales

Code de commande 0711632
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 457 (C-1-2017)
GTIN 4017918838935
Poids par pièce (hors emballage) 0,037 KGM
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire