Bloc de jonction-fusibles - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 400 V, largeur: 8,2 mm, type de fusible: G / 6,3 x 32, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0711616
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918838942
Poids par pièce (hors emballage) 0,037 KGM
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire