Bloc de jonction de traversée - VDFK 6/K-DP - 0711043

La figure montre la version VDFK 6/K en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 41 A, section: 0,2 mm² - 10 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10 mm, coloris: gris

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté en plastique ou d'une cale de montage rapide
  • Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Les blocs de jonction sont blocables
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Dispositif antitraction encliquetable en option
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0711043
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918117160
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire