Bloc de jonction de traversée - VDFK 6 - 0711027

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté en plastique ou d'une cale de montage rapide
  • Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Les blocs de jonction sont blocables
  • Dispositif antitraction encliquetable en option
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0711027
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918005351
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire