Bloc de jonction de traversée - HDFK 95-F-VP - 0709916

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Les modèles à sceller garantissent une étanchéité élevée
  • Nouveau design de boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709916
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918336660
Poids par pièce (hors emballage) 0,176 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer