Bloc de jonction de traversée - HDFKV 16-VP - 0709783

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement par tige filetée, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 12,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709783
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 639 (CC-2009)
GTIN 4017918153472
Poids par pièce (hors emballage) 0,029 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire