Bloc de jonction de traversée - HDFKV 25-TWIN - 0709563

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 125 A, section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Idéal pour boucler les câbles d'alimentation en tension
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709563
Unité de conditionnement 25 pcs
Page catalogue Page 623 (C-1-2013)
GTIN 4017918117061
Poids par pièce (hors emballage) 0,092 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire