Bloc de jonction de traversée - HDFK 95 - 0709534

L'illustration montre une version à 6 pôles

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 25 mm² - 95 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709534
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 620 (C-1-2013)
GTIN 4017918117047
Poids par pièce (hors emballage) 0,244 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer