Bloc de jonction de traversée - VDFK 4/K GNYE - 0709246

La figure montre la version VDFK 4/K en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, largeur: 10 mm, coloris: vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709246
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (CL-2002)
GTIN 4017918117030
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.