Bloc de jonction de traversée - VDFK 4/K - 0709233

Durchführungsklemme, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté en plastique ou d'une cale de montage rapide
  • Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Les blocs de jonction sont blocables
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709233
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 643 (C-1-2013)
GTIN 4017918117023
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer