Bloc de jonction de traversée - HDFK 25-VP GNYE - 0709149

La figure montre la version HDFK 25-VP en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 125 A, section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 15,1 mm, coloris: vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709149
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918004958
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire