Bloc de jonction de traversée - HDFKV 25 - 0709039

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 125 A, section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709039
Unité de conditionnement 25 pcs
Page catalogue Page 632 (CC-2009)
GTIN 4017918004897
Poids par pièce (hors emballage) 0,070 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire