Bloc de jonction de traversée - VDFK 4 GNYE - 0708836

La figure montre la version VDFK 4 en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, largeur: 10 mm, coloris: vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708836
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 292 (CL-2002)
GTIN 4017918004781
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire