Bloc de jonction de traversée - HDFK 50 - 0708739

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 18,8 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Nouveau design de boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708739
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918004750
Poids par pièce (hors emballage) 0,126 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer