Connecteur pour C.I. - DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 AU - 0708564

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 10, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, Coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708564
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918224455