Bloc de jonction de traversée - DFK 4 - 0708357

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 0, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6,2 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction PE, avec fonction de mise à la terre d'après CEI 60947-7-2
  • Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Les blocs jonction de traversée s'encliquètent automatiquement dans la découpe de paroi
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708357
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918004620
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine BG (Bulgarie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire