Bloc de jonction de traversée - HDFK 4 - 0707086

Durchführungsklemme, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 41 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0707086
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 626 (CC-2009)
GTIN 4017918003869
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer