Séparateur, pour la séparation - ATS-DFK - 0706223

Séparateur, pour la séparation, pas: 0 mm, largeur: 0,5 mm, nombre de pôles: 0

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0706223
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 88 (CL-2002)
GTIN 4017918003715
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine BG (Bulgarie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire