Bloc de jonction de traversée - DFK-4.8 - 0706032

La figure montre la version DFK-2,8

Durchführungsklemme, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0706032
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 286 (CL-2002)
GTIN 4017918003685
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer