Bloc de jonction de traversée - DFK-2.8 - 0706016

Durchführungsklemme, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0706016
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 286 (CL-2002)
GTIN 4017918003678
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer