Disjoncteur de protection d'appareils thermique - TCP 7,5/DC32V - 0700007

Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 7,5 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: marron

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Une variante à raccordement vissé ou à ressort est utilisée comme module de base.
  • Grâce à la fonction de réarmement, la recherche fastidieuse du fusible de rechange adéquat n'est plus nécessaire en cas de défaut.
  • Trouve sa place dans tous les porte-fusibles conçus pour les cartouches pour fusibles plats selon ISO 8820-3 (DIN 72581-3).
  • Le disjoncteur thermique enfichable allie le mécanisme de protection d'un fusible plat pour automobile aux avantages d'un coupe-circuit automatique
  • Le domaine d'utilisation est la protection de circuits de commutation intégrés dans tous les systèmes à batterie et embarqués avec une tension continue jusqu'à 32 V.

Données commerciales

Code de commande 0700007
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079631
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer