Bloc de jonction pour conducteur de protection - SLK 35-EX - 0524997

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section :0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, largeur: 15 mm, coloris: argenté, type de montage: NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0524997
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4017918002732
Poids par pièce (hors emballage) 0,062 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer