Bloc de jonction pour conducteur de protection - SLK 10-EX - 0522999

La figure représente le modèle SLK 35-EX

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section :0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 9 mm, coloris: argenté, type de montage: NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0522999
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4017918002718
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer