Blocs de jonction simple - SSK 116 KER-EX - 0503057

Bloc de jonction simple, type de raccordement : raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, largeur : 10,4 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : céramique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sur profilé G NS 32
  • Type compact
  • Répartition facile du potentiel grâce au pontage en chaîne
Logo

Données commerciales

Code de commande 0503057
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 543 (C-1-2019)
GTIN 4017918002541
Poids par pièce (hors emballage) 0,035 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire