Blocs de jonction simple - SSK 110 KER-EX - 0502058

Bloc de jonction simple, type de raccordement : raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largeur : 8,4 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : céramique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sur profilé G NS 32
  • Conception compacte
  • Répartition facile du potentiel grâce au pontage en chaîne
Logo

Données commerciales

Code de commande 0502058
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 512 (C-1-2017)
GTIN 4017918002510
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer