Blocs de jonction simple - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Bloc de jonction de traversée, connectique : Raccordement vissé, section : 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, largeur : 6,2 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : Céramique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conception compacte
  • Montage sur profilé G NS 32
  • Répartition facile du potentiel grâce au pontage en chaîne
Logo

Données commerciales

Code de commande 0501059
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 511 (C-1-2017)
GTIN 4017918002480
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010