Composant du bloc de jonction - SLKK 5-LA230 - 0461047

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 34 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 66,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, tension nominale: 500 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avantageux pour les commandes avec actionneurs, électrovannes et fins de course externes
  • La barrette de jonction FBI 10-6 permet de réunir les communs des consommateurs extérieurs et des voyants à l’étage supérieur sur une barre collectrice commune.
  • Avec deux étages décalés et raccordement conducteur de protection en liaison avec profilé comme barre collectrice PE
  • Ainsi, les conducteurs à 3 fils sont posés de manière compacte et systématique.

Données commerciales

Code de commande 0461047
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002411
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer