Bloc de jonction à deux étages - SLKK 5 - 0461018

Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La barrette de jonction FBI 10-6 permet de réunir les communs des consommateurs extérieurs et des voyants à l’étage supérieur sur une barre collectrice commune.
  • Avantageux pour les commandes avec actionneurs, électrovannes et fins de course externes
  • Avec deux étages décalés et raccordement conducteur de protection en liaison avec profilé comme barre collectrice PE
  • Ainsi, les conducteurs à 3 fils sont posés de manière compacte et systématique.

Données commerciales

Code de commande 0461018
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002381
Poids par pièce (hors emballage) 0,023 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire