Bloc de jonction pour conducteur protection miniature - MBK 5/E-Z -PE - 0452043

Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Si ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection se trouvent à l'extrémité d'une barrette, il convient d'utiliser une butée d'arrêt, par exemple E/MK.
  • Le boîtier vert/jaune indique sans risque d'erreur la fonction de conducteur de protection du bloc de jonction.
  • Ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection sont spécialement conçus pour les profilés NS 15 de 15 mm selon EN 60715.
  • Ils sont connectés au profilé via leur pied de manière à pouvoir être utilisés comme barre collectrice PE.

Données commerciales

Code de commande 0452043
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 519 (CL1-2011)
GTIN 4017918117245
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer