Bloc de jonction pour conducteur de protection - MSLKG 5 - 0452014

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 8,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0452014
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 523 (CL1-2011)
GTIN 4017918002367
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire