Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 35-1 - 0449014

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section : 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, largeur: 15,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/15-2,3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0449014
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Page catalogue Page 219 (CL-2005)
GTIN 4017918002350
Poids par pièce (hors emballage) 0,085 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer