Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 16-1 - 0448015

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 10,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/15-2,3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0448015
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918002343
Poids par pièce (hors emballage) 0,035 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer