Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 6 N-1 - 0444048

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/15-2,3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0444048
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918155223
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010