Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 50-IB - 0443078

Bloc de jonction pour conducteur de protection, avec vis à six pans creux, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section :16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, largeur: 20 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0443078
Unité de conditionnement 10 pcs
GTIN 4017918002312
Poids par pièce (hors emballage) 0,188 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer