Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - UISLKG 16 - 0443052

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section :2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 3, largeur: 12 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les bloc de jonction pour conducteurs de protection standard USLKG 1,5 N à USLKG 16 N peuvent être utilisés avec la barre collectrice de N.

Données commerciales

Code de commande 0443052
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 506 (C-1-2017)
GTIN 4017918002299
Poids par pièce (hors emballage) 0,037 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer