Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG16 N - 0443023

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section :2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, largeur: 12,2 mm, hauteur: 52,6 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0443023
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 427 (C-1-2017)
GTIN 4017918002268
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010