Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 10 N-1 - 0442082

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section :0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 10,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/15-2,3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0442082
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 426 (C-1-2017)
GTIN 4017918117238
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer